Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung - Führungswagen | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Maß S (M) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | NA | |
127.44 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | NA | |
74.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
146.04 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
59.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Enddichtung | |
136.75 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | - | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 40.4 | Bohrung | 2 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 22.9 | Enddichtung | |
63.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | NA | |
135.02 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | NA | |
84.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
153.62 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
69.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | Enddichtung | |
144.34 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 15 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 3.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | - | 4.5 | Durchgangsbohrung | 39.5 | Enddichtung | |
46.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | NA | |
98.74 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | NA | |
58.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
117.34 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
52.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Enddichtung | |
108.05 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | - | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 40.4 | Gewindebohrung | 2 | M4 | - | 7 | 22.9 | Enddichtung | |
56.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | NA | |
119.00 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | NA | |
77.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
137.60 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
62.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Enddichtung | |
128.32 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | 10 | Standard | Edelstahl | 15 | 26 | 26 | 4 | 60 | 3.5 | 34 | 57 | Gewindebohrung | 4 | M4 | - | 7 | 39.5 | Enddichtung | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | - | 4.5 ~ 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | NA | |
81.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | - | 4.5 ~ 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
65.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 49 | - | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 47.3 | Bohrung | 2 | - | 4.5 ~ 5.5 | Durchgangsbohrung | 27.8 | Enddichtung | |
68.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | - | 4.5 ~ 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | NA | |
79.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | - | 4.5 ~ 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
74.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 20 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | - | 4.5 ~ 5.5 | Durchgangsbohrung | 46.7 | Enddichtung | |
48.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | NA | |
60.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
54.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | - | 5 | 60 | 6 | 42 | 47.3 | Gewindebohrung | 2 | M5 | - | 8 | 27.8 | Enddichtung | |
57.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | NA | |
79.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
63.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 20 | 32 | 32 | 5 | 60 | 6 | 42 | 66.2 | Gewindebohrung | 4 | M5 | - | 8 | 46.7 | Enddichtung | |
64.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | - | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | NA | |
86.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | - | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
70.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 60 | - | 7 | 60 | 7 | 73 | 59.2 | Bohrung | 2 | - | 7 | Durchgangsbohrung | 35.2 | Enddichtung | |
71.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | - | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | NA | |
94.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | - | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
78.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 25 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | - | 7 | Durchgangsbohrung | 59 | Enddichtung | |
50.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | M6 | - | 9 | 35.2 | NA | |
73.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | M6 | - | 9 | 35.2 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
57.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | - | 6 | 60 | 7 | 48 | 59.2 | Gewindebohrung | 2 | M6 | - | 9 | 35.2 | Enddichtung | |
60.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | M6 | - | 9 | 59 | NA | |
72.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | M6 | - | 9 | 59 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
66.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Standard | Kohlenstoffstahl | 25 | 35 | 35 | 6 | 60 | 7 | 48 | 83 | Gewindebohrung | 4 | M6 | - | 9 | 59 | Enddichtung | |
81.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | NA | |
242.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | NA | |
105.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
272.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
88.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | Enddichtung | |
257.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 30 | 72 | - | 9 | 80 | 7 | 90 | 67.9 | Bohrung | 2 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 40.4 | Enddichtung | |
95.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | NA | |
311.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | NA | |
120.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
340.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | Dichtung (Ende + Seite + Innen) | |
102.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Kohlenstoffstahl | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | Enddichtung | |
326.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Breit | Edelstahl | 30 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | - | 9 | Durchgangsbohrung | 69.3 | Enddichtung |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Anzahl der mit der Achse kombinierten LM-Blöcke | 1 | Radiales Spiel | Normal |
---|---|---|---|---|---|
Präzisionskategorie | Standardklasse | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | NA |
Schmiersystem | NA | Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Nur Führungswagen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung - Führungswagen
Werkstoff
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück)
Montagebohrung, Maß S(M)
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Symbole für Widerstandsfähigkeit gegen Staub
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften