Toyosilikon S2

Toyosilikon S2
Hose for piping in factory facilities and equipment. Combines a special double-layered woven structure and steel wire reinforcement for excellent durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSIS2-19
TSIS2-19-L1
TSIS2-19-L2
TSIS2-19-L3
TSIS2-19-L4
TSIS2-19-L5
TSIS2-19-L6
TSIS2-19-L7
TSIS2-19-L8
TSIS2-19-L9
TSIS2-25
TSIS2-25-L1
TSIS2-25-L2
TSIS2-25-L3
TSIS2-25-L4
TSIS2-25-L5
TSIS2-25-L6
TSIS2-25-L7
TSIS2-25-L8
TSIS2-25-L9
TSIS2-32
TSIS2-32-L1
TSIS2-32-L2
TSIS2-32-L3
TSIS2-32-L4
TSIS2-32-L5
TSIS2-32-L6
TSIS2-32-L7
TSIS2-32-L8
TSIS2-32-L9
TSIS2-38
TSIS2-38-L1
TSIS2-38-L2
TSIS2-38-L3
TSIS2-38-L4
TSIS2-38-L5
TSIS2-38-L6
TSIS2-38-L7
TSIS2-38-L8
TSIS2-38-L9
TSIS2-50
TSIS2-50-L1
TSIS2-50-L2
TSIS2-50-L3
TSIS2-50-L4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenn-Innen-Ø d Aussen - D
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)
Standardlänge
(m)
Innen-Ø x Außen-Ø
(mm)

1,500.92 €

1 7 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.71019,5 × 31,5

186.75 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7119,5 × 31,5

373.49 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7219,5 × 31,5

560.24 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7319,5 × 31,5

747.00 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7419,5 × 31,5

933.75 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7519,5 × 31,5

1,120.49 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7619,5 × 31,5

1,307.25 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7719,5 × 31,5

1,494.00 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7819,5 × 31,5

1,680.75 €

1 8 Arbeitstage 101931.5100-0.1~0.7919,5 × 31,5

2,751.70 €

1 7 Arbeitstage 102539160-0.1~0.71025,4 × 39

342.66 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7125,4 × 39

685.32 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7225,4 × 39

1,027.98 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7325,4 × 39

1,370.65 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7425,4 × 39

1,713.31 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7525,4 × 39

2,055.97 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7625,4 × 39

2,398.63 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7725,4 × 39

2,741.29 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7825,4 × 39

3,083.95 €

1 8 Arbeitstage 102539160-0.1~0.7925,4 × 39

3,158.83 €

1 7 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.71032 × 47,5

393.02 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7132 × 47,5

786.05 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7232 × 47,5

1,179.08 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7332 × 47,5

1,572.11 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7432 × 47,5

1,965.14 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7532 × 47,5

2,358.18 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7632 × 47,5

2,751.21 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7732 × 47,5

3,144.24 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7832 × 47,5

3,537.27 €

1 8 Arbeitstage 103247.5200-0.1~0.7932 × 47,5

3,373.41 €

1 7 Arbeitstage 103855250-0.1~0.71038,1 × 55

419.29 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7138,1 × 55

838.58 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7238,1 × 55

1,257.87 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7338,1 × 55

1,677.17 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7438,1 × 55

2,096.46 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7538,1 × 55

2,515.75 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7638,1 × 55

2,935.04 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7738,1 × 55

3,354.34 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7838,1 × 55

3,773.62 €

1 8 Arbeitstage 103855250-0.1~0.7938,1 × 55

2,427.82 €

1 7 Arbeitstage 105069.5350-0.1~0.3550,8 × 69,5

603.74 €

1 8 Arbeitstage 105069.5350-0.1~0.3150,8 × 69,5

1,207.48 €

1 8 Arbeitstage 105069.5350-0.1~0.3250,8 × 69,5

1,811.22 €

1 8 Arbeitstage 105069.5350-0.1~0.3350,8 × 69,5

2,414.97 €

1 8 Arbeitstage 105069.5350-0.1~0.3450,8 × 69,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Geeignete Flüssigkeit/Verwendung Wasser / Chemikalien / Luft / Lebensmittel / Öl (Mineralöl) / Dampf Nutzung Schneidservice Verfügbar Eigenschaften Druckwiderstand / Hitzebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Geringe Auswaschung / Transparenz / Flexibilität / Geruchsarm / Formstabilität / Vakuum / Andere Eigenschaften
Schlauchmaterial Silikon-Kautschuk Metallbefestigungen NA Farbe Milchweiß
Betriebstemperaturbereich(℃) -30::150

Technischer Support