Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MF1.5S23L#3215H |
MF1.5S23R#3215H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Biegerichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|
50.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Links | ||
50.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechts |
Loading...
Modul | 1.5 | Modell | Spiralförmiges Kegelrad | Anz. Zähne | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Übersetzungsverhältnis | 1 | Werkstoff | Stahl | Wärmebehandlung | Hochfrequenz |
Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Federnut + Gewinde | Zahnbreite B(mm) | 6.5 |
Oberflächenbehandlung | NA | Wellenbohrungs-Ø d(Ø) | 15 | Genauigkeit(* New JIS) | Klasse 2 |
Wellenbohrung, Toleranz | H7 | Biegewinkel(deg) | 35 | Schraube | 2-M5 |
Nut (Breite × Tiefe) | 5 × 2,3 | Produkt mit Vorbohrung, Fertiges Produkt | Fertiges Produkt (Wellenbohrung, Schleif-Finish) | Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.7220 äquiv. / EN 1.7220 Äquiv. |
Nabenlänge lh | 12.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Biegerichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften