[Features]· Provides low operating noise and low dust generation using a patented rotary mechanism.
· Allows viewing of the time for arrival at the target vacuum pressure from atmospheric pressure.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RPV06A-40T200-[7,8,10,11,200]-[13,14,15,300] |
RPV06A-40T200-[10,12,20,22]-[7,8,10,11,200]-[13,14,15,300] |
RPV062-60S100 |
RPV062-60S100 |
RPV062-60S100-[0,5,6] |
RPV062-60S100-[30,32,36,40,42,46] |
RPV062-60S100-[30,32,36,40,42,46]-[0,5,6] |
RPV062-60S100-[10,12,16,20,22,26] |
RPV062-60S100-[10,12,16,20,22,26]-[0,5,6] |
RPV062-60S100-[10,12,16,20,22,26]-[30,32,36,40,42,46] |
RPV062-60S100-[10,12,16,20,22,26]-[30,32,36,40,42,46]-[0,5,6] |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Spannung (V) | Zylinderreihe | Verbindungsart | Motorleistung | Motortyp | Effektive Pumpgeschwindigkeit (l/min) | Air Intake Side Fitting | Exhaust Air Cleaner and Fittings (Same Diameter as on Exhaust Side) | Exhaust Side Fitting |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 14 Arbeitstage | 200 | Zweifach | Direktverbindung | 40 W-Motor | 3-phasig 200/220/230 V | 30 | - | - | - | ||
- | 1 | 14 Arbeitstage | 200 | Zweifach | Direktverbindung | 40 W-Motor | 3-phasig 200/220/230 V | 30 | - | - | - | ||
1,347.95 € | 1 | 32 Arbeitstage | 100 | Zweifach | Parallelschaltung | 60 W-Motor | 1-phasig 100 V | 60 | - | - | - | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Not Required | Exhaust Cleaner Unnecessary | Not Required | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Not Required | Exhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner Only | Not Required | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Not Required | Exhaust Cleaner Unnecessary | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Not Required | Exhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner Only | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | Exhaust Cleaner Unnecessary | Not Required | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | Exhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner Only | Not Required | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | Exhaust Cleaner Unnecessary | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | ||
- | 1 | 31 Arbeitstage | 100 | - | - | - | - | 60 | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 | Exhaust Cleaner + Elbows Fitting / Exhaust Cleaner + Straight Fitting / Exhaust Cleaner Only | Elbow φ10 / Straight φ10 / Elbow φ12 / Straight φ12 / Elbow φ16 / Straight φ16 |
Loading...
Vakuumpumpenausführung | Trockene Ausführung | Trockene Ausführung | Sonstige | Höchstvakuumdruck(Pa) | bis zu 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ansaugkraft | Standard | Zusatzfunktion | NA |
SMC
Standardpreis 19.82 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SHINANO KENSHI
Standardpreis 165.87 €
Lieferzeit: 15 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 0.22 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.