Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Eigenständige FR Verpackungseinheit 7000-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B7019-1C
B7019-1C-G
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Festgelegter Druckbereich
(MPa)
Manometer angeschlossen

49.34 €

5 Arbeitstage 0.04~0.83kA

64.76 €

5 Arbeitstage 0.04~0.83G49D-6-P10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Reglereinheit, Kombination Filterregler Anschluss-Ø Rc1/8 Filter, Filterleistung 5 μm
Qualität der Druckluft Allgemeine trockene Luft Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Behälterführung kA
Halterung kA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support