Einzelventil, vorgesteuertes 5-Wege-Verbindungsventil, Selexventil, Serie 4F0 / 1 / 2 / 3

Einzelventil, vorgesteuertes 5-Wege-Verbindungsventil, Selexventil, Serie 4F0 / 1 / 2 / 3
Possible to use hard and without lubrication. Excellent total performance, which can fit into a wide variety of fields with our selection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4F020-06-AC100V
4F020-06-AC200V
4F020-06-DC24V
4F020-06-N-DC24V
4F020-06-S-DC24V
4F020-06-SN-DC24V
4F110-06-AC100V
4F110-06-DC24V
4F110-06-E-AC100V
4F110-06-E-DC24V
4F110-08-AC200V
4F110-08-E-AC100V
4F110-08-E-DC24V
4F110-08-EN-DC24V
4F110-08-ES-DC24V
4F110-08-ESN-DC24V
4F110-08-N-DC24V
4F110-08-S-DC24V
4F110-08-SN-DC24V
4F120-06-AC100V
4F120-06-AC200V
4F120-06-DC24V
4F120-06-E-AC100V
4F120-06-E-AC200V
4F120-06-E-DC24V
4F120-06-EN-DC24V
4F120-06-ES-DC24V
4F120-06-ESN-DC24V
4F120-06-N-DC24V
4F120-06-SN-DC24V
4F120-08-AC100V
4F120-08-AC200V
4F120-08-DC24V
4F120-08-E-AC100V
4F120-08-E-AC200V
4F120-08-E-DC24V
4F120-08-EN-DC24V
4F120-08-ES-DC24V
4F120-08-ESN-DC24V
4F120-08-N-DC24V
4F120-08-S-DC24V
4F120-08-SN-DC24V
4F130-06-AC100V
4F130-06-AC200V
4F130-08-AC100V
4F130-08-AC200V
4F140-06-AC100V
4F140-06-AC200V
4F140-08-AC100V
4F140-08-AC200V
4F210-08-AC100V
4F210-08-AC200V
4F210-08-DC24V
4F210-08-N-DC24V
4F210-08-S-DC24V
4F210-08-SN-DC24V
4F220-08-AC100V
4F220-08-AC200V
4F220-08-DC24V
4F220-08-N-DC24V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
Manual Equipment Wire Connection Symbol Voltage Surge Suppressor Plug

92.10 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/816–20Non-LockingNo MarkAC100VNANA

92.10 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/816–20Non-LockingNo MarkAC200VNANA

94.53 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/816–20Non-LockingNo MarkDC24VNANA

96.02 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/816–20LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

100.70 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/816–20LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

102.19 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/816–20LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

99.92 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

99.92 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/820–25Non-LockingNo MarkDC24VNANA

99.92 €

1 8 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/820–25Non-LockingEAC100VNANA

99.92 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/820–25Non-LockingEDC24VNANA

99.92 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

99.92 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/420–25Non-LockingEAC100VNANA

99.92 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25Non-LockingEDC24VNANA

102.10 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockEDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

108.75 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)NA

110.91 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

102.10 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

108.75 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

110.91 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

103.57 €

1 15 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25Non-LockingNo MarkDC24VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/820–25Non-LockingEAC100VNANA

103.57 €

1 13 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/820–25Non-LockingEAC200VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25Non-LockingEDC24VNANA

105.06 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockEDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

109.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockEDC24VAttachment (Varistor)NA

111.21 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockEDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

105.06 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

111.21 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/820–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25Non-LockingNo MarkDC24VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/420–25Non-LockingEAC100VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/420–25Non-LockingEAC200VNANA

103.57 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25Non-LockingEDC24VNANA

105.08 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockEDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

109.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)NA

111.24 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockEDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

105.08 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

109.72 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

111.24 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/420–25LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

109.59 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

109.59 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

109.59 €

1 8 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

109.59 €

1 6 Arbeitstage Double[3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

109.59 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

109.59 €

1 13 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRp1/820–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

109.59 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)100 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC100VNANA

109.59 €

1 6 Arbeitstage Double3 Position A · B · R Connection[Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung)200 V ACRp1/420–25Non-LockingNo MarkAC200VNANA

137.47 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)100 V ACRp1/440 bis 80LockNo MarkAC100VNANA

138.06 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)200 V ACRp1/440 bis 80LockNo MarkAC200VNANA

99.75 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440 bis 80LockNo MarkDC24VNANA

144.86 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440 bis 80LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

105.85 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440 bis 80LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)NA

107.37 €

1 6 Arbeitstage Single2-position exhaustSelf-reset(differential pressure return)24 V DCRp1/440 bis 80LockNo MarkDC24VAttachment (Varistor)Attachment (for 3-port valve)

139.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding100 V ACRp1/440 bis 80LockNo MarkAC100VNANA

139.94 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding200 V ACRp1/440 bis 80LockNo MarkAC200VNANA

147.13 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/440 bis 80LockNo MarkDC24VNANA

148.65 €

1 6 Arbeitstage Double2-position exhaustSelf-Holding24 V DCRp1/440 bis 80LockNo MarkDC24VNAAttachment (for 3-port valve)

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelbetrieb Anzahl der Anschlüsse 5-port valve
Montageausrichtung Direct Spezifikationen Standard / Oil-Free Rohre Direct piping
Antriebstyp Pilot-operated Spool Dichtungsart Soft seal Führungs-Luftversorgung Internal
Check Valve NA

Technischer Support