Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Anschlussrohr-Ø | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | AC100V | ||
119.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | AC100V | ||
119.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | AC100V | ||
119.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | M | M5 | 20–40 | - | AC100V | ||
119.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ4 | AC100V | ||
119.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 20–40 | φ6 | AC100V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 bis 80 | - | AC100V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 40 bis 80 | φ8 | AC100V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rc | 1/8 | 40 bis 80 | - | AC100V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 40 bis 80 | φ4 | DC24V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 40 bis 80 | φ6 | AC100V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 40 bis 80 | φ8 | AC100V | ||
125.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 40 bis 80 | φ8 | DC24V | ||
90.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | Single | 2-position exhaust | Self-reset(differential pressure return) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 63 bis 100 | φ8 | AC100V | ||
113.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 2-position exhaust | Self-Holding | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 bis 100 | - | AC100V | ||
132.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | [3 Positionen mit geschlossener Mitte] 3 Positionen Alle Anschlüsse gesperrt | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 63 bis 100 | φ10 | AC100V | ||
132.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position A · B · R Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Rc | 1/4 | 63 bis 100 | - | AC100V | ||
132.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 63 bis 100 | φ6 | DC24V | ||
132.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 100 V AC | Single-Action Coupling | - | 63 bis 100 | φ8 | AC100V | ||
132.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | Double | 3 Position P · A · B Connection | [Selbstrückstellung (Federrückstellung)] Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | Single-Action Coupling | - | 63 bis 100 | φ8 | DC24V |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic Valve | Anwendung | Einzelbetrieb | Anzahl der Anschlüsse | 5-port valve |
---|---|---|---|---|---|
Montageausrichtung | Direct | Spezifikationen | Standard / Oil-Free | Rohre | Direct piping |
Antriebstyp | Pilot-operated Spool | Dichtungsart | Soft seal | Manual Equipment | Non-Locking / Lock Shared |
Wire Connection Symbol | E2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Anschlussrohr-Ø
Voltage
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften