Direktwirkendes Magnetventil mit 3 Anschlüssen für Druckluft Just Fit-Ventil Serie FAG

Direktwirkendes Magnetventil mit 3 Anschlüssen für Druckluft Just Fit-Ventil Serie FAG
Direct acting poppet type solenoid valve. Fluid design exclusively for compressed air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAG11-M5-Y-12C-1
FAG11-M5-Y-12C-2
FAG11-M5-Y-12G-1
FAG11-M5-Y-12G-2
FAG11-M5-Y-12G-3
FAG21-6-Z-12C-1
FAG21-6-Z-12C-2
FAG21-6-Z-12C-3
FAG21-6-Z-12G-1
FAG21-6-Z-12G-2
FAG21-6-Z-12G-3
FAG31-6-0-12C-1
FAG31-6-0-12C-2
FAG31-6-0-12C-3
FAG31-6-0-12G-1
FAG31-6-0-12G-2
FAG31-8-0-12C-2
FAG31-8-0-12G-1
FAG31-8-0-12G-2
FAG31-8-1-12C-1
FAG31-8-1-12C-3
FAG31-8-1-12G-1
FAG41-8-1-12C-2
FAG41-8-1-12G-1
FAG41-8-1-12G-2
FAG41-10-1-12C-1
FAG41-10-1-12C-3
FAG41-10-1-12G-1
FAG41-10-1-12G-2
FAG41-10-1-12G-3
FAG41-10-4-12C-1
FAG41-10-4-12C-2
FAG41-10-4-12G-3
FAG51-8-4-12C-1
FAG51-8-4-12C-2
FAG51-8-4-12G-1
FAG51-8-4-12G-2
FAG51-8-4-12G-3
FAG51-10-4-12C-2
FAG51-10-4-12G-1
FAG51-10-4-12G-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Series Size (width dimension)
(mm)
Voltage Orifice Coil Symbol

46.61 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACMM518AC100V0.82C

46.61 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACMM518AC200V0.82C

53.81 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACMM518AC100V0.82G

53.81 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACMM518AC200V0.82G

53.81 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCMM518DC24V0.82G

48.01 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/822AC100V12C

48.01 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/822AC200V12C

48.01 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc1/822DC24V12C

58.14 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/822AC100V12G

58.14 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/822AC200V12G

58.14 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc1/822DC24V12G

52.12 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/828AC100V1.52C

52.12 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/828AC200V1.52C

52.12 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc1/828DC24V1.52C

62.23 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/828AC100V1.52G

62.23 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/828AC200V1.52G

52.12 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/428AC200V1.52C

62.23 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/428AC100V1.52G

62.23 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/428AC200V1.52G

52.12 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/428AC100V22C

52.12 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc1/428DC24V22C

62.23 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/428AC100V22G

76.92 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/434AC200V22C

87.04 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/434AC100V22G

87.04 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/434AC200V22G

76.92 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc3/834AC100V22C

76.92 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc3/834DC24V22C

87.04 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc3/834AC100V22G

87.04 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc3/834AC200V22G

87.04 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc3/834DC24V22G

76.92 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc3/834AC100V32C

76.92 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc3/834AC200V32C

87.04 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc3/834DC24V32G

85.09 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/440AC100V32C

85.09 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/440AC200V32C

95.21 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc1/440AC100V32G

95.21 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc1/440AC200V32G

95.21 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc1/440DC24V32G

85.09 €

1 6 Arbeitstage 200 V ACRc3/840AC200V32C

95.21 €

1 6 Arbeitstage 100 V ACRc3/840AC100V32G

95.21 €

1 6 Arbeitstage 24 V DCRc3/840DC24V32G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Electromagnetic Valve Anwendung Einzelbetrieb Anzahl der Anschlüsse 3-port valve
Montageausrichtung Direct Spezifikationen Standard / Oil-Free Anzahl der Magnetventile Single
Schalterausführung 2 Positionen, universal Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung) Rohre Direct piping
Antriebstyp Linear Motion Type Poppet Dichtungsart Soft seal Manual Equipment NA
Combination of Material (Body / Seal) Body: Aluminum, Seal: NBR

Technischer Support