Hersteller-Teilenummer: SUS2042B11D30F
Marke: KATAYAMA CHAIN
Preis: 96.71 €
Lieferzeit: 11 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUS2042B11D30F
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | C2042 | Anz. Zähne(T) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bahnen | 1 | Nabenbohrungs-Ø d(mm) | 30 | Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung |
Werkstoff | Edelstahl | Kette , Ausführung | Doppelte Teildistanz | Rollentyp | R-Rolle |
Wellentyp | Bohrungsbearbeitung | Oberflächenbehandlung | Nv | Passfedernutbreite b(mm) | 8 |
Passfedernuttiefe t2(mm) | 3.3 | Stellschraubengröße M | M8 | Nummer der Stellschraube | 2 |
Positionswinkel der Stellschraube(°) | 120 | Variante | Spezialzweck |
Sie befinden sich auf der Seite für SUS Standard-Edelstahl 2042 Doppeltes Gewinderitzel, B-Modell für R-Walze, Semi-F-Serie mit Wellenbohrung (Neuer JIS-Schlüssel) , die Teilenummer ist SUS2042B11D30F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUS2042B11D30F.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften