Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-1912P) , Durchmesser ø19,1 × Breite 100 – 500

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-1912P) , Durchmesser ø19,1 × Breite 100 – 500
Popular ø19 economy type steel roller conveyor ideal for light / small item transport. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-1912P-900R-[100,​200,​300,​400,​500]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[101-199/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[201-299/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[301-399/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[401-499/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-[500-3000/10]L-[50-99/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[100,​200,​300,​400,​500]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[20,​25,​30]P
R-1912P-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[20,​25,​30]P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Profilausführung

-

1 15 Arbeitstage Kurve

-

1 15 Arbeitstage Kurve

-

1 15 Arbeitstage Kurve

-

1 15 Arbeitstage Kurve

-

1 15 Arbeitstage Kurve

-

1 10 Arbeitstage Gerade

-

1 10 Arbeitstage Gerade

-

1 10 Arbeitstage Gerade

-

1 10 Arbeitstage Gerade

-

1 10 Arbeitstage Gerade

-

1 10 Arbeitstage Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 19,1 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 61,5
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) 78,5::431,5 Spezifikationen Standard

Technischer Support