Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-5714NB), Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000

Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-5714NB), Durchmesser ø57,2 × Breite 100 – 1000

Medium load ø57 roller employing standard bearings. Quiet and highly durability type roller conveyor. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-5714NB-900R-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P-90
R-5714NB-[500-3000/10]L-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[75,​100,​150,​200]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Profilausführung Walzenfestigkeit
(N/1 Stück)
Spezifikationen

-

9 Arbeitstage Kurve441,3~1765,2Standard

-

9 Arbeitstage Gerade441,3~1765,2Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendicke t(mm) 1,4 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Rollentyp Gerade
Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support