Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenbahn aus Stahl ø19,1 (Ausführung RB) Serie M

Rollenbahn aus Stahl ø19,1 (Ausführung RB) Serie M

ø19 with standard bearings, and fits to a boss element collar, ideal for transporting small, lightweight items.

[Features]
· Boss part steel collar fitting type.
· High durability due to standard bearing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RB-1912-900R-[50-500/1]W-[20,​25,​30]P-90
RB-1912-[500-3000/10]L-[50-500/1]W-[20,​25,​30]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Profilausführung Walzenfestigkeit
(N/1 Stück)
Spezifikationen

-

auf Anfrage Kurve78,5~431,5Standard

-

auf Anfrage Gerade78,5~431,5Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 19,1 Rollendicke t(mm) 1,2 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 61,5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support