[Features]
· ø38 and t2.3 thickness, high durability roller.with standard bearings, and fits to a boss element collar
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RB-3823-900R-[50-1500/1]W-[50,75,100,150]P-90 |
RB-3823-[500-3000/10]L-[50-1500/1]W-[50,75,100,150]P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Profilausführung | Walzenfestigkeit (N/1 Stück) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | Kurve | 392,3~1765,2 | Standard | ||
- | auf Anfrage | Gerade | 392,3~1765,2 | Standard |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 38,1 | Rollendicke t(mm) | 2,3 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Rollen-Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
Maschinenhöhe H(mm) | 67 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.