ø 57 / tube wall thickness t 2.6 1 with standard bearings, and integration with a boss element, high durability roller.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
RBS-5721-900R-[50-1000/1]W-[75,100,150,200]P-90 |
RBS-5721-[500-3000/10]L-[50-1000/1]W-[75,100,150,200]P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Profilausführung | Walzenfestigkeit (N/1 Stück) | Spezifikationen |
---|---|---|---|---|---|---|
- | auf Anfrage | Kurve | 441,3~1765,2 | Standard | ||
- | auf Anfrage | Gerade | 441,3~1765,2 | Standard |
Loading...
Rollendicke t(mm) | 2,1 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Rollentyp | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 100 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.