Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rollenbahn aus Stahl ø60,5 (Ausführung RB) Serie M (RBS-6023)

Rollenbahn aus Stahl ø60,5 (Ausführung RB) Serie M (RBS-6023)

Moderate weight use, high durability ø60 roller with standard bearings, and integration with a boss element.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBS-6023-900R-[90-1500/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90
RBS-6023-[500-3000/10]L-[90-1500/1]W-[75,​100,​150,​200]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Profilausführung Walzenfestigkeit
(N/1 Stück)
Spezifikationen

-

auf Anfrage Kurve902,2~3687,3Standard

-

auf Anfrage Gerade902,2~3687,3Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 60,5 Rollendicke t(mm) 2,3 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 101,7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support