Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Rollenbahn aus Aluminium, Serie M (RAF-4515), Durchmesser ø45,0 × Breite 243 – 393

Rollenbahn aus Aluminium, Serie M (RAF-4515), Durchmesser ø45,0 × Breite 243 – 393

Economy type ø45 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of lightweight items. Conveyor itself is also lightweight. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RAF-4515-900R-[243,​323,​393]W-[75,​100]P-90
RAF-4515-[500-3000/10]L-[243,​323,​393]W-[75,​100]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Profilausführung Walzenfestigkeit
(N/1 Stück)
Spezifikationen

-

9 Arbeitstage Kurve0~206Standard / Wasserbeständig

-

12 Arbeitstage Gerade0~206Standard / Wasserbeständig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 45 Rollendicke t(mm) 1,3 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast
Rollentyp Gerade Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Rollen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Maschinenhöhe H(mm) 70

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support