Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JR-3018B-900R-[100,200,300,400,500]W-[40,50,75]P-90 |
JR-3018B-900R-[101-199/1]W-[40,50,75]P-90 |
JR-3018B-900R-[201-299/1]W-[40,50,75]P-90 |
JR-3018B-900R-[301-399/1]W-[40,50,75]P-90 |
JR-3018B-900R-[401-499/1]W-[40,50,75]P-90 |
JR-3018B-[500-3000/10]L-[100,200,300,400,500]W-[40,50,75]P |
JR-3018B-[500-3000/10]L-[101-199/1]W-[40,50,75]P |
JR-3018B-[500-3000/10]L-[201-299/1]W-[40,50,75]P |
JR-3018B-[500-3000/10]L-[301-399/1]W-[40,50,75]P |
JR-3018B-[500-3000/10]L-[401-499/1]W-[40,50,75]P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Gerade | ||
- | 1 | 15 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 30,5 | Rollendicke t(mm) | 2,2 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Rollen-Oberflächenbehandlung | Nv |
Maschinenhöhe H(mm) | 50 | Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 132,4::161,8 | Spezifikationen | Standard / Wasserbeständig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften