Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rollenbahn aus Aluminium Serie S (SA-4218) Durchmesser ø42,5 × Breite 240 – 490

Rollenbahn aus Aluminium Serie S (SA-4218) Durchmesser ø42,5 × Breite 240 – 490

ø42 aluminum roller conveyor. Ideal for transport of lightweight items. Conveyor itself is also lightweight. Conveyor length 500 to 3,000 mm in 10 mm units, roller width 240 to 490 mm specifiable.

[Features]
· Roller diameter.
· ø18.0, minimum roller interval P20.
· Roller width (nominal) 100W to 500W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Pressed bearing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SA-4218-900R-[240,​305,​390,​490]W-[75,​100]P-90
SA-4218-[500-3000/10]L-[240,​305,​390,​490]W-[50,​75,​100]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Profilausführung Walzenfestigkeit
(N/1 Stück)
Spezifikationen

-

9 Arbeitstage Kurve196,1~245,2Standard / Wasserbeständig

-

12 Arbeitstage Gerade196,1~245,2Standard / Wasserbeständig

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 42,5 Rollendicke t(mm) 1,6 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Rollentyp Gerade Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Rollen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium
Maschinenhöhe H(mm) 72

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support