Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S-4214P-900R-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[50,75,100,150]P-90 |
S-4214P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[50,75,100,150]P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Profilausführung | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 Arbeitstage | Kurve | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Gerade |
Loading...
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 42,7 | Rollendicke t(mm) | 1,4 | Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast |
---|---|---|---|---|---|
Rollentyp | Gerade | Rahmenwerkstoff | Stahl | Maschinenhöhe H(mm) | 100 |
Walzenfestigkeit(N/1 Stück) | 392,3::1323,9 | Spezifikationen | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilausführung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften