Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kegelförmige Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-TC1600), Durchmesser ø50,0 × Breite 400 – 800

Kegelförmige Rollenbahn aus Stahl, Serie M (R-TC1600), Durchmesser ø50,0 × Breite 400 – 800

Light to medium load type with internal frame radius of 1600 mm. Roller width 200 to 600 in 1 mm units specifiable.

[Features]
· R1,600 (mm) use, 90° angle
· Roller width (nominal) 400W to 800W in increments of 50 mm.
· Can also be manufactured in non-standard sizes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-TC1600-1600R-[400,​500,​600,​700,​800]W-[75,​100,​150,​200]P-90-[12,​15]
R-TC1600-1600R-[401-499/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90-[12,​15]
R-TC1600-1600R-[501-599/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90-[12,​15]
R-TC1600-1600R-[601-699/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90-[12,​15]
R-TC1600-1600R-[701-799/1]W-[75,​100,​150,​200]P-90-[12,​15]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Walzenfestigkeit
(N/1 Stück)
Spezifikationen

-

14 Arbeitstage 411,9~853,2Standard

-

14 Arbeitstage 411,9~853,2Standard

-

14 Arbeitstage 411,9~853,2Standard

-

14 Arbeitstage 411,9~853,2Standard

-

14 Arbeitstage 411,9~853,2Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 50 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast Profilausführung Kurve
Rollentyp Kegel Rahmenwerkstoff Stahl Maschinenhöhe H(mm) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support