• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flexibler Richtungswandler (B-80A)

Flexibler Richtungswandler (B-80A)

[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 80 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-80A

Teilenummer
B-80A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugel-Ø SD
(Ø)

30.12 €

6 Arbeitstage 25.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Runde Schraube mit Außengewinde Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Zulässige Last(N) 784 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Aussen - D(Ø) 42

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibler Richtungswandler (B-80A), die Teilenummer ist B-80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-80A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support