• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flexibler Richtungswandler (B-80B)

Flexibler Richtungswandler (B-80B)

[Features]
· Use at the intersection of conveyor lines, when changing the direction of goods to be conveyed on the line, or to flow on other lines.
· Load capacity: 80 kg.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-80B

Teilenummer
B-80B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kugel-Ø SD
(Ø)

48.69 €

6 Arbeitstage 25.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Form Flansch Belastbarkeitsbereich(N) 500.1~5000
Zulässige Last(N) 784 Grundwerkstoff Stahl Kugelmaterial Stahl
Aussen - D(Ø) 56

Sie befinden sich auf der Seite für Flexibler Richtungswandler (B-80B), die Teilenummer ist B-80B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-80B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support