Hersteller-Teilenummer: B-C38
Marke: MAKITECH
Preis: 9.23 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B-C38
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 43 | Zulässiger Lastbereich [Berechnung mit der Formel: im Katalog zulässige Last × 9,8 ÷ 10] (daN)(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Ø | M10 | Rollen-Ø D(mm) | 38 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / B-C38 / Gewindebolzen, die Teilenummer ist B-C38.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-C38.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften