Corocon with length: 150 to 3,000 specifiable in 10 mm units [Price from 1100 yen]
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
WM-25TS-[1000,1500,2000]L-[30,35]P |
WM-25TS-[1010-1490/10]L-[30,35]P |
WM-25TS-[150-990/10]L-[30,35]P |
WM-25TS-[1510-1990/10]L-[30,35]P |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Förderbandlänge L (mm) |
---|---|---|---|---|
- | 6 Arbeitstage | 1000 ~ 2000 | ||
- | 6 Arbeitstage | 1010 ~ 1490 | ||
- | 6 Arbeitstage | 150 ~ 990 | ||
- | 6 Arbeitstage | 1510 ~ 1990 |
Loading...
Förderband, Ausführung | Gerade | Werkstoff der Radoberfläche | Stahl | Radbreite W(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Radlastkapazität(kgf) | 30 | Rad-Ø außen D(mm) | 25 | Ausführung | Röllchenbahnkörper |
Anwendung | Für den Transport kleiner Gegenstände / Mittlere Traglast | Oberflächenbehandlung des Rads | Chromatiert | Profilausführung | Nach innen gebogene Ausführung |
Rahmenwerkstoff | Stahl | Rahmen-Oberflächenbehandlung | Tauchbeschichtung | Externe Form, Höhe H(mm) | 29.5 |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.