Stahlblech Röllchenbahn (W-50KWW) Breite 20 x Durchmesser ⌀50, Höhe 52

Stahlblech Röllchenbahn (W-50KWW) Breite 20 x Durchmesser ⌀50, Höhe 52

Choose from straight type or curve type. Straight type length 150-3000 can be specified in lengths of 1 mm units

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
W-50KWW-[1000,​1200]R-[40,​50,​75]P-90
W-50KWW-[150-1790/10]L-[40,​50,​75]P
W-50KWW-[1800,​2400,​3000]L-[40,​50,​75]P
W-50KWW-[1810-2390/10]L-[40,​50,​75]P
W-50KWW-[2410-2990/10]L-[40,​50,​75]P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Radabstand P
(mm)
Förderbandlänge L
(mm)
Profilausführung Curve Center Diameter R

-

8 Arbeitstage 90-Kurve1000 ~ 1200

-

6 Arbeitstage -150 ~ 1790Gerade-

-

6 Arbeitstage -1800 ~ 3000Gerade-

-

6 Arbeitstage -1810 ~ 2390Gerade-

-

6 Arbeitstage -2410 ~ 2990Gerade-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderband, Ausführung Versetzt Werkstoff der Radoberfläche Stahl Radbreite W(mm) 20
Radlastkapazität(kgf) 25 Rad-Ø außen D(mm) 50 Ausführung Röllchenbahnkörper
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung des Rads Chromatiert Profilausführung Nach außen gebogene Ausführung
Rahmenwerkstoff Stahl Rahmen-Oberflächenbehandlung Anstrich Externe Form, Höhe H(mm) 52

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support