• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 24:00 (CEST) 21/10/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminiumrahmensatz Röllchenbahn ø30 × 9 Breite, einreihige Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WA25S-30RB-[1000,​1500,​2000,​2500,​3000]L-35P
WA25S-30RB-[1010-1490/10]L-35P
WA25S-30RB-[150-990/10]L-35P
WA25S-30RB-[1510-1990/10]L-35P
WA25S-30RB-[2010-2490/10]L-35P
WA25S-30RB-[2510-2990/10]L-35P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Förderbandlänge L
(mm)

-

7 Arbeitstage 1000 ~ 3000

-

7 Arbeitstage 1010 ~ 1490

-

7 Arbeitstage 150 ~ 990

-

7 Arbeitstage 1510 ~ 1990

-

7 Arbeitstage 2010 ~ 2490

-

7 Arbeitstage 2510 ~ 2990

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Förderband, Ausführung Gerade Werkstoff der Radoberfläche Kunststoff Radbreite W(mm) 9
Radlastkapazität(kgf) 25 Rad-Ø außen D(mm) 30 Ausführung Röllchenbahnkörper
Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände Oberflächenbehandlung des Rads Chromatiert Profilausführung Aluminiumprofilausführung
Rahmenwerkstoff Aluminium Rahmen-Oberflächenbehandlung Eloxiertes Aluminium Externe Form, Höhe H(mm) 32

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support