Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-1912P), ø 19,1 x Breite 100 – 500

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-1912P), ø 19,1 x Breite 100 – 500

Popular φ19 individual roller for low-cost R-1912P roller conveyor, which is optimal for light / small item transport. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 500 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ19.1. The minimum roller interval is P20.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 500W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Popular product, pressed-in bearing, inexpensive type, and φ19.
· Model 60 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-1912P-[50-99/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-1912P-[100,​200,​300,​400,​500]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-1912P-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-1912P-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-1912P-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-1912P-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 50 ~ 990~40

-

8 Arbeitstage 100 ~ 5000~40

-

8 Arbeitstage 101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage 401 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 19.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support