• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-2812), ø 28,6 x Breite 100 – 500

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-2812), ø 28,6 x Breite 100 – 500

· High quality φ28 steel roller which employs machined bearings. Individual roller for R-2812 roller conveyor, which is optimal for light / small item transport. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 500 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ28.6. The minimum roller interval is P30.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 500W in 50mm increments.
· Can be manufactured in desired size.
· Machined bearings, high quality.
· Model 60 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-2812-[50-99/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[101-149/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[151-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[201-249/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[251-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[301-349/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[351-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[401-449/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-2812-[451-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 50 ~ 990~40

-

7 Arbeitstage 100 ~ 5000~40

-

7 Arbeitstage 101 ~ 1490~40

-

7 Arbeitstage 151 ~ 1990~40

-

7 Arbeitstage 201 ~ 2490~40

-

7 Arbeitstage 251 ~ 2990~40

-

7 Arbeitstage 301 ~ 3490~40

-

7 Arbeitstage 351 ~ 3990~40

-

7 Arbeitstage 401 ~ 4490~40

-

7 Arbeitstage 451 ~ 4990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 28.6 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support