Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-3816), ø 38,1 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-3816), ø 38,1 x Breite 100 – 1000

Moderate to light load φ38 / thickness t1.6 steel roller with enhanced shock resistance and strength. Roller unit of the R-3816 roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ38.1. The thickness is t1.6. The shock resistance is improved. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Machined bearings, high quality.
· Model 60 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-3816-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[101-149/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[151-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[201-249/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[251-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[301-349/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[351-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[401-449/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[451-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-3816-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

-

8 Arbeitstage 101 ~ 1490~40

-

8 Arbeitstage 151 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage 201 ~ 2490~40

-

8 Arbeitstage 251 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage 301 ~ 3490~40

-

8 Arbeitstage 351 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage 401 ~ 4490~40

-

8 Arbeitstage 451 ~ 4990~40

-

8 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

-

8 Arbeitstage 601 ~ 6990~40

-

8 Arbeitstage 701 ~ 7990~40

-

8 Arbeitstage 801 ~ 8990~40

-

8 Arbeitstage 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 38.1 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support