• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5714PD), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5714PD), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

R-5714P with adjustable roller width. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm. Roller unit of the R-5714PD roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1000W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Pressed-in bearing and inexpensive type.
· Model 90 frame standard type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-5714PD-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-5714PD-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

-

7 Arbeitstage 101 ~ 1990~40

-

7 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

7 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

-

7 Arbeitstage 401 ~ 4990~40

-

7 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

-

7 Arbeitstage 601 ~ 6990~40

-

7 Arbeitstage 701 ~ 7990~40

-

7 Arbeitstage 801 ~ 8990~40

-

7 Arbeitstage 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support