• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5721P), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5721P), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Moderate load/economy type φ 57 T2.1 thick steel roller with increased shock resistance. Roller unit of the R-5721P roller conveyor.

[Features]
· Improved shock resistance.
· The roller diameter is 57.2 mm. The thickness is T2.1. The minimum roller interval is P75.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Pressed-in bearing; inexpensive type.
· Model 90 frame standard type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-5721P-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
R-5721P-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support