• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5721), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5721), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Moderate load, high quality φ57 t2.1 thick steel roller with increased impact-resistance. Roller unit of the R-5721 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ57.2. The thickness is t2.1. The shock resistance is improved. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 1, 000W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· 90 Frame Standard Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-5721-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
R-5721-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support