Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5721D), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-5721D), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

R-5721 with adjustable roller width. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm. Roller unit of the R-5721D roller conveyor.

[Features]
· Improved shock resistance.
· The roller diameter is 57.2 mm. The thickness is T2.1. The minimum roller interval is P75.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm.
· Configurable size is available.
· Machined bearings: high quality.
· Model 90 frame standard type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-5721D-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[101-149/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[151-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[201-249/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[251-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[301-349/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[351-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[401-449/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[451-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-5721D-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

-

8 Arbeitstage 101 ~ 1490~40

-

8 Arbeitstage 151 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage 201 ~ 2490~40

-

8 Arbeitstage 251 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage 301 ~ 3490~40

-

8 Arbeitstage 351 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage 401 ~ 4490~40

-

8 Arbeitstage 451 ~ 4990~40

-

8 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

-

8 Arbeitstage 601 ~ 6990~40

-

8 Arbeitstage 701 ~ 7990~40

-

8 Arbeitstage 801 ~ 8990~40

-

8 Arbeitstage 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support