Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-7642N), ø 76,3 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (R-7642N), ø 76,3 x Breite 100 – 1000

A heavy-duty/economical type ⌀ 76-mm/t=4.2 mm/shaft ⌀ 20-mm black coating processed steel roller. A single roller unit for the R-7642N roller conveyor. The widths of the roller can be specified in 1-mm increments from 100–1000 mm.

[Features]
· The roller diameter is ⌀ 76.3 mm. The wall thickness t=4.2 mm. The minimum roller interval is P100.
· The standard roller width (nominal) is 100–1000 mm in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Machined, high-quality bearings.
· A type 90 frame standard roller.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-7642N-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
R-7642N-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

-

8 Arbeitstage 101 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage 401 ~ 4990~40

-

8 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

-

8 Arbeitstage 601 ~ 6990~40

-

8 Arbeitstage 701 ~ 7990~40

-

8 Arbeitstage 801 ~ 8990~40

-

8 Arbeitstage 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 76.3 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support