Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (HRC-7610), ø 76,3 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (HRC-7610), ø 76,3 x Breite 100 – 1000

Ultra-heavy duty φ 76 black machined steel roller suitable for shipping ton class. Roller unit of the HRC-7610 roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1, 000 mm.

[Features]
· The roller diameter is 76.3 mm with thickness of T9.5; suitable for ton class transported materials. The minimum roller interval is P100.
· The standard roller width (nominal) is 100 to 1, 000 mm at intervals of 50 mm. Configurable size is available.
· Standard bearing: high durability.
· 100 type frame.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRC-7610-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[101-199/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[601-699/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[701-799/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[801-899/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
HRC-7610-[901-999/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

13 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

-

13 Arbeitstage 101 ~ 1990~40

-

13 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

13 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

-

13 Arbeitstage 401 ~ 4990~40

-

13 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

-

13 Arbeitstage 601 ~ 6990~40

-

13 Arbeitstage 701 ~ 7990~40

-

13 Arbeitstage 801 ~ 8990~40

-

13 Arbeitstage 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 76.3 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support