• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (Standardlager), ø 42,7 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (Standardlager), ø 42,7 x Breite 100 – 1000

A φ42 t2.3 thick roller which employs a standard bearing for quiet operation and high durability. Roller unit of the R-4223NB roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 1000 mm.

[Features]
· Easy to install due to the bearing and resin integrated boss.
· Silent type.
· High durability thanks to standard bearing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-4223NB-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[101-149/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[151-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[201-249/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[251-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[301-349/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[351-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[401-449/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[451-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
R-4223NB-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

-

8 Arbeitstage 101 ~ 1490~40

-

8 Arbeitstage 151 ~ 1990~40

-

8 Arbeitstage 201 ~ 2490~40

-

8 Arbeitstage 251 ~ 2990~40

-

8 Arbeitstage 301 ~ 3490~40

-

8 Arbeitstage 351 ~ 3990~40

-

8 Arbeitstage 401 ~ 4490~40

-

8 Arbeitstage 451 ~ 4990~40

-

8 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

-

8 Arbeitstage 601 ~ 6990~40

-

8 Arbeitstage 701 ~ 7990~40

-

8 Arbeitstage 801 ~ 8990~40

-

8 Arbeitstage 901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support