• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahlrollen (Förderrollen) M-Serie (ARS-6015), Durchmesser ø 60,5 x Breite 100 – 1000

Edelstahlrollen (Förderrollen) M-Serie (ARS-6015), Durchmesser ø 60,5 x Breite 100 – 1000

Cost effective type φ60 stainless steel roller for moderate to light loads. Roller unit of the ARS-6015 roller conveyor. Widths can be specified in 1 mm increments from 100-1, 000 mm.

[Features]
• • Roller diameter is φ60.5. Minimum roller spacing is P75.
• Standard roller width (nominal) is100W to 800W at intervals of 50mm.
• Configurable size is available.
• Press-in bearing and inexpensive type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARS-6015-[100,​200,​300,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[401-499/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[501-599/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[601-699/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[701-799/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[801-899/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
ARS-6015-[901-999/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Wellentyp Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)100 ~ 10000~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)101 ~ 1990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)201 ~ 2990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)301 ~ 3990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)401 ~ 4990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)501 ~ 5990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)601 ~ 6990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)701 ~ 7990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)801 ~ 8990~40

-

7 Arbeitstage Ohne Welle (Schraube) / Mit Welle (Schraube)901 ~ 9990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 60.5 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support