• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-5716) Durchmesser ø 57,1 x Breite 100-800

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-5716) Durchmesser ø 57,1 x Breite 100-800

φ57 aluminum roller for light loads. Roller strength is higher than the RA-4515. Roller unit of the RA-5716 roller conveyor.

[Features]
• Roller diameter is φ57.1. Minimum roller spacing is P75.
• Standard roller width (nominal) is 100W to 800W at intervals of 50mm.
• Pressed-in bearing and inexpensive type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RA-5716-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
RA-5716-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 100 ~ 8000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 57.1 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support