• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-4515) Durchmesser ø 45,0 x Breite 100-600

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RA-4515) Durchmesser ø 45,0 x Breite 100-600

φ45 aluminum roller. Suited for transport of light loads. The conveyor itself is also lightweight. Roller unit of the RA-4515 roller conveyor.

[Features]
· The roller diameter is φ45.0. The minimum roller interval is P50.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Pressed-in bearing and inexpensive type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RA-4515-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
RA-4515-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 100 ~ 6000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 45 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support