• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RAF-4515) Durchmesser ø 45,0 x Breite 243-393

Aluminiumrolle (Tragwalzen) M-Serie (RAF-4515) Durchmesser ø 45,0 x Breite 243-393

Cost effective type φ45 aluminum roller suitable for transport of light loads. The conveyor itself is also lightweight. Roller unit of the RAF-4515 roller conveyor.

[Features]
• Roller diameter is φ45.0. Minimum roller spacing is P75.
- Two roller widths available: 300W and 450W.
• Pressed-in bearing and inexpensive type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RAF-4515-[243,​323,​393]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]

Teilenummer
RAF-4515-[243,​323,​393]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

8 Arbeitstage 243 ~ 3930~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 45 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support