• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffrolle (Laufrollen) M-Serie (JR-2015B) Durchmesser ø 20,0 x Breite 100 - 400

Kunststoffrolle (Laufrollen) M-Serie (JR-2015B) Durchmesser ø 20,0 x Breite 100 - 400

Highly popular φ20 resin roller. Suited for transport of lightweight, small items. The roller component is the lightweight JR-2015B roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 400 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ20.2. The minimum roller interval is P25.
· The standard of the roller width (nominal) is 100W to 400W at intervals of 50mm. Free size is available.
· Uses an aluminum frame. [30 Low-Floor Type Frame]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JR-2015B-[100,​200,​300,​400]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
JR-2015B-[101-199/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
JR-2015B-[201-299/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
JR-2015B-[301-399/1]W-[WITH-SHAFT,​WITHOUT-SHAFT]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

auf Anfrage 100 ~ 4000~40

-

auf Anfrage 101 ~ 1990~40

-

auf Anfrage 201 ~ 2990~40

-

auf Anfrage 301 ~ 3990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 20.2 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support