• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffrolle (Laufrollen) M-Serie (JR-4023) Durchmesser ø 40,0 x Breite 100 - 600

Kunststoffrolle (Laufrollen) M-Serie (JR-4023) Durchmesser ø 40,0 x Breite 100 - 600

A ⌀ 40-mm resin roller. Suitable for transporting lightweight small items. A single roller unit for the lightweight JR-4023 roller conveyor. The width of the roller can be specified in 1-mm increments from 100–600 mm.

[Features]
· The diameter of the roller is ⌀ 40.0 mm. The minimum roller interval is P50.
· The standard roller width (nominal) is 100–600 mm in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· Utilizes an aluminum frame.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JR-4023-[100,​200,​300,​400,​500,​600]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-4023-[101-199/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-4023-[201-299/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-4023-[301-399/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-4023-[401-499/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-4023-[501-599/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

auf Anfrage 100 ~ 6000~40

-

auf Anfrage 101 ~ 1990~40

-

auf Anfrage 201 ~ 2990~40

-

auf Anfrage 301 ~ 3990~40

-

auf Anfrage 401 ~ 4990~40

-

auf Anfrage 501 ~ 5990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 40 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support