• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoffrolle (Laufrollen) M-Serie (JR-5730) Durchmesser ø 57,0 x Breite 100 - 600

Kunststoffrolle (Laufrollen) M-Serie (JR-5730) Durchmesser ø 57,0 x Breite 100 - 600

φ57 resin roller. Suited for transport of lightweight, small items. The roller component from the lightweight JR-5730 roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 100 to 600 mm.

[Features]
· The roller diameter is φ57.0. The minimum roller interval is P75.
· Standard roller width (nominal) is 100W to 600W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Aluminum extrusion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JR-5730-[100,​200,​300,​400,​500,​600]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-5730-[101-199/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-5730-[201-299/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-5730-[301-399/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-5730-[401-499/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
JR-5730-[501-599/1]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

auf Anfrage 100 ~ 6000~40

-

auf Anfrage 101 ~ 1990~40

-

auf Anfrage 201 ~ 2990~40

-

auf Anfrage 301 ~ 3990~40

-

auf Anfrage 401 ~ 4990~40

-

auf Anfrage 501 ~ 5990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Kunststoff Aussen - D(Ø) 57 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Kunststoff

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support