• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie M (R500), Durchmesser ø 42,7 x Breite 300 – 700

Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie M (R500), Durchmesser ø 42,7 x Breite 300 – 700

A light to medium load type with the inside frame radius of 500 mm. The roller diameter is 42.7 mm. Roller unit of the R-TC500A roller conveyor.

[Features]
· 90° angle for R500 mm internal diameters.
· The standard roller width (nominal) is 300 to 700 mm at intervals of 50 mm.
· The roller small-diameter side is 42.7 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-TC500A-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Teilenummer
R-TC500A-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

33 Arbeitstage 300 ~ 7000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support