Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie M (R220), Durchmesser ø 31,3 x Breite 200

Konische Stahlrollen (Förderbandrollen), Serie M (R220), Durchmesser ø 31,3 x Breite 200

A light to medium load type with the inside frame radius of 220mm. Use it when the space is small, requiring a small radius. Roller unit of the R-TC220 roller conveyor.

[Features]
· 90 degrees of angle for 220 mm internal diameter.
· Standard roller width (nominal) is 200W.
· Standard bearing for small-diameter side, collar fitting at boss section and machined bearing for large-diameter side

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R-TC220-200W-[ジクツキ,​ジクナシ]

Teilenummer
R-TC220-200W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage 0~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 31.3 Breite W(mm) 200
Eigenschaften Standard Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Glänzend chromatierte Beschichtung
Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support