Aluminium-Kegel-Förderrollen M-Serie (R900) Durchmesser ø 45,0 x Breite 200-600

Aluminium-Kegel-Förderrollen M-Serie (R900) Durchmesser ø 45,0 x Breite 200-600

A light to medium load type with an inside frame radius of 900 mm. Roller unit of the RA-TC900 roller conveyor. Widths can be specified in 1 mm increments from 200 to 600 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA-TC900-[200,​300,​400,​500,​600]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RA-TC900-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RA-TC900-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RA-TC900-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RA-TC900-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage 200 ~ 6000~40

-

10 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

10 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

-

10 Arbeitstage 401 ~ 4990~40

-

10 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Aluminium Aussen - D(Ø) 45 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support