Edelstahl Kegelrollen (Tragwalzen) M-Serie (R900), Durchmesser ø 44,7 x Breite 200 – 600

Edelstahl Kegelrollen (Tragwalzen) M-Serie (R900), Durchmesser ø 44,7 x Breite 200 – 600

A light to medium load type with the inside frame radius of 900 mm. Roller unit of the RS-TC900 roller conveyor. The widths can be specified in 1 mm increments from 200 to 600 mm.

[Features]
· 90 degree angle for 900 mm internal diameters.
· Standard roller width (nominal) is 200W to 600W in 50mm increments.
· Can be manufactured to desired size.
· Pressed-in bearing.
· Stainless steel frame

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS-TC900-[200,​300,​400,​500,​600]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-TC900-[201-299/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-TC900-[301-399/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-TC900-[401-499/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
RS-TC900-[501-599/1]W-[ジクツキ,​ジクナシ]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

10 Arbeitstage 200 ~ 6000~40

-

10 Arbeitstage 201 ~ 2990~40

-

10 Arbeitstage 301 ~ 3990~40

-

10 Arbeitstage 401 ~ 4990~40

-

10 Arbeitstage 501 ~ 5990~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 44.7 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support