• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Edelstahl Kegelrollen (Tragwalzen) M-Serie (R900), Durchmesser ø 42,7 x Breite 300 – 700

Edelstahl Kegelrollen (Tragwalzen) M-Serie (R900), Durchmesser ø 42,7 x Breite 300 – 700

A light to medium load type with the inside frame radius of 900 mm. The diameter of Roller is φ42.7. Roller unit of the RS-TC900A roller conveyor.

[Features]
· 90 degree angle for 900 mm internal diameters.
· Standard roller width (nominal) is 200W to 600W in 50mm increments.
· Machined bearings, high quality.
· The frame is made of stainless steel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RS-TC900A-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Teilenummer
RS-TC900A-[300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

33 Arbeitstage 300 ~ 7000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Edelstahl Aussen - D(Ø) 42.7 Eigenschaften Wasserbeständig
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Nv Lagerwerkstoff Edelstahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support