• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (Tankcontainer-Chassis), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie M (Tankcontainer-Chassis), ø 57,2 x Breite 100 – 1000

φ57 steel roller/drop-in frame for moderate loads makes roller replacement easy. Roller unit of the RH-5714P roller conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RH-5714P-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Teilenummer
RH-5714P-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​550,​600,​650,​700,​750,​800,​850,​900,​950,​1000]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 100 ~ 10000~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 57.2 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support