• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (Standardlager), ø 12,0 x Breite 90 – 390

Stahlrolle (Tragwalzen), Serie S (Standardlager), ø 12,0 x Breite 90 – 390

High durability φ 12 mm roller which employs a standard bearing. Suitable for transporting small parts. Roller unit of the S-1216NB roller conveyor.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-1216NB-[90,​150,​240,​305,​390]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]

Teilenummer
S-1216NB-[90,​150,​240,​305,​390]W-[With-Shaft,​Without-Shaft]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Breite W
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

-

7 Arbeitstage 90 ~ 3900~40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Lager Zweifach
Rollenwerkstoff Stahl Aussen - D(Ø) 12 Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Oberflächenbehandlung Verzinkt Lagerwerkstoff Stahl

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support